PVU414S
综述
1 Form A 光伏继电器,采用 6引脚 SMT 封装
特征描述
- HEXFET 功率 MOSFET 输出
- 关断电阻
- 1.000 V/µsec dv/dt
- 0.2 µV 热偏移
- 5 mA 输入灵敏度
- 1.500 V(rms) I/O 隔离
- 无弹跳运行
- 固态可靠性
- UL 认证
- ESD 容差:
- 4000 V 人体模型
- 500 V 机器模型
潜在应用
- 多路复用
- 扫描
- 多通道采样
- 数据采集
- 信号电平开关
- 仪器和测量
- 更换机电继电器
支持