PVT422 综述 2 Form A 光伏继电器,采用 8引脚 DIP 封装 400 V 120 mA 双极光伏继电器,采用 8 引脚 DIP 封装。这款常开固态继电器可在许多应用中更换机电继电器。 特征描述 HEXFET® 功率 MOSFET 输出 4.000 V(rms) I/O 隔离 线性交流/直流运行 无弹跳运行 固态可靠性 UL 和 BABT 认证 潜在应用 开/关挂钩开关 拨出继电器 环路注入继电器 常规开关 更换机电继电器 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系