PVT412AS
综述
400V 1 Form A 光伏继电器,采用 6引脚 SMT 封装
特征描述
- HEXFET 功率 MOSFET 输出
- 有源电流限制电路
- 4.000 V(rms) I/O 隔离
- 负载电流限位
- 线性交流/直流运行
- 无弹跳操作
- 固态可靠性
- UL 认证
- ESD容差:
- 4000 V人体放电模型
- 500 V机器模型
潜在应用
- 开/关 挂钩开关
- 拨号继电器
- 振铃继电器
- 通用开关
- 电机继电器更换
支持