PVT412 综述 1 Form A 光伏继电器,采用 6引脚 DIP 封装 400 V 140 mA 交流/210 mA 直流单极光伏继电器,采用 6 引脚 DIP 封装。这款常开固态继电器可在许多应用中更换机电继电器。该 SSR 特别针对电信应用设计,但也可以用于其他应用 特征描述 HEXFET 功率 MOSFET 输出 000 V(rms) I/O 隔离 负载电流限位 线性交流/直流运行 无弹跳运行 固态可靠性 UL 认证 ESD 容差: 4000 V 人体模型 500 V 机器模型 潜在应用 开/关挂钩开关 拨出继电器 环路注入继电器 常规开关 更换机电继电器 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系