PVT312L 综述 250V 1 Form A 光伏继电器,采用 6引脚 DIP 封装 250 V, 170 mA AC/300mA DC单极光伏继电器,采用6引脚DIP封装。这款常开固态继电器可以取代任何应用中的机电继电器。这款SSR专为电信应用而设计,但也可用于其他应用。PVT312L采用有源电流限制电路,使其能够承受浪涌电流瞬变。 特征描述 HEXFET 功率 MOSFET 输出 有源电流限制电路 4.000 V(rms) I/O 隔离 负载电流限位 线性交流/直流运行 无弹跳操作 固态可靠性 UL 认证 ESD容差: 4000 V人体放电模型 500 V机器模型 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系