PVN012 综述 20V 1 Form A 光伏继电器,采用 6引脚 DIP 封装 20 V, 2.5A AC/ 4.5A DC单极光伏继电器,采用 6引脚 DIP 封装。PVN012是一款单极常开固态继电器 。这些单元超出了机电继电器在使用寿命,灵敏度,导通电阻稳定性,小型化磁场不敏感和坚固性等方面的性能要求。它们非常适合切换高电流或低电平信号,而不会产生失真或引起电噪声。 特征描述 100 m Ω 导通电阻 2.5 - 4.5Amp 容量 线性交流/直流运行 4.000 V(rms) I/O 隔离 无弹跳操作 固态可靠性 UL 认证 ESD容差: 4000 V人体放电模型 500 V机器模型 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系