PVG612S
综述
60V 1 Form A 光伏继电器,采用 6引脚 SMT 封装
特征描述
- 高负载电流能力
- 高断态电阻
- 线性交流/直流运行
- 4.000 V(rms) I/O 隔离
- 无弹跳操作
- 固态可靠性
- UL 认证
- ESD容差:
- 4000 V人体放电模型
- 500 V机器模型
潜在应用
- 可编辑逻辑控制器
- 计算机和外围设备
- 声频设备
- 电源和配电
- 显示器和指示器控制
- 工业自动化
- 电机继电器更换
支持