PVAZ172N
综述
60V 1 Form A 光伏继电器,采用 mod。8 引脚 DIP 封装
特征描述
- 500 m Ω 导通电阻
- 1.0 Amp 容量
- 4.000 V(rms) I/O 隔离
- 无弹跳操作
- 固态可靠性
- UL 认证
- ESD容差:
- 4000 V人体放电模型
- 500 V机器模型
潜在应用
- 便携式电子产品
- 可编辑逻辑控制器
- 计算机和外围设备
- 声频设备
- 电源和配电
- 仪表
- 电机继电器更换
支持