TLE8102SG
综述
采用智能电源技术,带电流反馈的智能双通道低边开关。TLE8102SG专为动力总成应用而设计,配有串行外设接口(SPI),用于控制和诊断。每个通道都有一个成比例的电流反馈功能。所有通道都具有过流/过温保护功能,并通过有源箝位电路进行增强,以驱动传感负载。可以通过SPI或通过状态引脚检测负载状态:接地(SCG),开路负载(OL)和电池短路(SCB)短路。2个输入引脚,可用于开关的直接PWM控制。
特征描述
- 嵌入式电流反馈
- 8位SPI
- 2个直接输入引脚
- 2x状态引脚
- 有源箝位
- 诊断SCG,OL和SCB
- 可选的过流保护(限制/关闭)
- 过温保护
- IC过温警告
- 静电放电 (ESD)保护
- 低静态电流模式
- 3.3VμC兼容输入
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 电流反馈功能
- 高电流能力
- 小巧高效的封装
- 全面保护
- 完全诊断
- SPI通信
潜在应用
- 发动机管理
- 驱动电阻负载(Oxigen传感器加热器,灯泡)
- 驱动感应负载(螺线管,阀门)
- 工业应用
支持