Home 产品分类 功率器件 智能功率开关 低边开关 HITFET™+ 12V |汽车级低边开关 BTS3125TF BTS3125TF 综述 BTS3125TF 是一款 125 mOhm 智能单通道低边电源开关,采用 PG-T0252-3 封装,提供嵌入式保护功能。功率晶体管由 N 通道垂直功率MOSFET 构成。 该设备是单片集成的。BTS3125TF 符合汽车标准,针对 12 V 汽车应用进行了优化。 特征描述 单通道设备 关断状态下,输出漏电流极低 静电放电保护(ESD) 嵌入式保护功能(参见下文) 环保产品(符合 RoHS) AEC 认证 潜在应用 适合各类电阻式、电感式和电容式负载 更换机电继电器、熔丝和分立电路 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系