Home 产品分类 功率器件 智能功率开关 Low-Side Switches Classic HITFET™ 24V BTS3046SDL BTS3046SDL 综述 BTS3046SDL 是一款采用PG-T0252-3-11封装的单通道低边MOSFET电源开关,提供嵌入式保护功能。该设备是单片集成 N 通道垂直功率 FET 并且嵌入保护功能。BTS3046SDL 是通过汽车认证的以及可用于12V 和 24V 汽车应用和工业应用。 特征描述 短路保护和过载保护 具有锁定行为的热关断 静电放电保护 过压保护 逻辑电平输入,适用于 5V 和 3.3V 可进行模拟驾驶 12V 和24V 可用性 环保产品(符合 RoHS) AEC 认证 潜在应用 24V 应用 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 Share 合作伙伴 培训 包装 支持 联系