低边开关
Infineon 的HITFET+ 和 Classic HITFET™ 产品系列包括各种适用于汽车和工业应用的低边功率开关
低边开关 子类别
关于 Infineon 低边智能功率开关
Infineon的低边智能功率开关产品包括两个主要产品系列:Classic HITFET™ 和 HITFET™+,适用于12 V和24 V汽车以及工业应用。HITFET™(高度集成温度保护)系列是英飞凌低边智能功率开关解决方案。内置智能保护功能包括过流、过压、短路、过热和静电放电 (ESD) 保护。Classic HITFET™ 具有电流能力大,RDS(on) 范围低至 8 mΩ。HITFET™+ 系列采用更小的封装尺寸,在高速 PWM 应用和诊断中具有均衡的短路稳健性和功耗。
12 V 低边智能功率开关电流能力大,稳定性高
Classic HITFET™ 12V是成熟的低边开关系列,适用于汽车和工业应用。得益于其成熟的技术,这些可靠性极高的器件是需要高稳定性和大电流应用的理想解决方案。该系列拥有单通道和双通道开关产品,导通电阻范围8 mΩ- 900 mΩ,采用三种不同的封装:TO252、SOT223和DSO-8。
24 V 低边智能功率开关电流能力大,稳定性高
Classic HITFET™ 24V 是成熟的低边开关系列,适用于恶劣环境下的运输、商用、工程和农用车辆(CAV)以及工业应用。这些可扩展的单通道和双通道器件采用 TO252、SOT223 和 DSO-8 封装,导通电阻范围 18 mΩ - 490 mΩ 。
12 V 低边智能功率开关
HITFET™ + 12V 是 Infineon针对汽车和工业应用推出的最新一代高集成度温度保护开关。与现有的Classic HITFET™ 12V产品系列相比,这一新技术显著减小了封装尺寸(高达50%)。HITFET™+ 12V 器件因其封装概念和功能选项使设计更加灵活。该系列包括标准和全功能低边开关,导通电阻范围 11 mΩ - 110 mΩ,有两种不同的封装:TO-252 和 TDSO-8。这些器件在电阻负载、电感负载和电容负载下都可以使用。
24 V 低边智能功率开关
HITFET™ + 24V 系列面向运输、商用、建筑和农用车辆 (CAV) 以及工业系统中的更高电压供电系统。低边智能功率开关采用TDSO-8封装,是市场标准的五分之一,从而为节省了成本和PCB空间。其中的状态引脚可使微控制器能够更快地检测和诊断故障。HITFET™+ 24V能够在高达20 kHz的PWM 信号下工作。24 V 系列是 24 V CAV 车辆制动、变速箱和压缩机系统的理想开关。
Find information relating to the planned long-term availability of semiconductor products “Longevity” for Automotive Smart Power products.