BTS5090-2EKA 是一款 90 mΩ 智能双通道高边电源开关,嵌入 PG-DSO-14-40 EP 散热焊盘封装,提供保护功能和诊断。功率晶体管由带电荷泵的 N 通道垂直功率 MOSFET 构成。该设备被集成到 Smart6 技术中。专门设计用于驱动最高 1 * P21W 的灯以及恶劣汽车环境中的 LED。
特征描述
双通道设备
非常低的待机电流
3.3 V 和 5 V 兼容逻辑输入
静电放电保护(ESD)
优化的电磁兼容性
独立于负载接地的逻辑接地
关断状态下,功率 DMOS 漏电流极低
环保产品(符合 RoHS)
AEC 认证
指标参数
文件
订单
设计支持
视频
Share
合作伙伴
培训
Introducing the world of Infineon smart power switches and controllers
Smart power switches and controllers not only are they key partners for the realization of automated driving but they are also one of the founding blocks of current automotive megatrends.
They are essential when it comes to supplying and distributing power, as well as protecting devices from excessively high current or temperature.