Home 产品分类 功率器件 智能功率开关 High-Side Switches PROFET™ +12V | Automotive Smart High-Side Switch BTS5045-2EKA BTS5045-2EKA 综述 BTS5045-2EKA 是一款 45 mΩ 智能双通道高边电源开关,嵌入 PG-DSO-14-40 EP 散热焊盘封装,提供保护功能和诊断。功率晶体管由带电荷泵的 N 通道垂直功率 MOSFET 构成。该设备被集成到 Smart6 技术中。专门设计用于驱动最高 1 * P27W /P21W的灯以及恶劣汽车环境中的 LED。 特征描述 双通道设备 非常低的待机电流 3.3 V 和 5 V 兼容逻辑输入 静电放电保护(ESD) 优化的电磁兼容性 独立于负载接地的逻辑接地 关断状态下,功率 DMOS 漏电流极低 环保产品(符合 RoHS) AEC 认证 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 Share 合作伙伴 培训 Introduction to the world of Infineon smart switches Learn how smart switches are closely linked to the future of mobility Get acquainted with Infineon’s solutions Watch eLearning 包装 支持 联系