BTS723GW
综述
高边功率开关,集成了垂直功率 FET,提供嵌入式保护和诊断功能。
特征描述
- 非常低的待机电流
- 兼容 CMOS 的输入
- 改善电磁兼容性 (EMC)
- 感应负载的快速去磁
- 欠压稳定行为
- 较宽的工作电压范围
- 独立于负载接地的逻辑接地
- 优化反向电流能力
- 过载保护
- 电流限制
- 短路保护
- 热关断
- 过压保护(包括负载突降)
- 外部电流反向电池保护
- 静电放电 (ESD)保护
- 开漏诊断输出
- OFF 状态下的开路负载检测
- 导通状态下热关断反馈
- 电流反向时两个通道的诊断反馈均正常工作
优势
- 高电压容量
- 基准能量可靠性
- 高负载突降保护
潜在应用
卡车&农用车辆解决方案 (24V)
视频
培训
支持