高边开关
PROFET™ 产品系列包含各种高边功率开关,专为 12、24 和 48 V 汽车和工业应用而设计
高边开关 子类别
智能高边开关系列,专为各种应用而设计
- PROFET™ + 12V 系列的特点是具有高短路鲁棒性和 0.5 A 至 11 A 的驱动电流。整个 PROFET™+ 12 V 高边开关产品系列在该系列内以及与 PROFET™+ 24 V 系列引脚兼容。
- PROFET™ + 24V 专为高压供电系统和恶劣的操作环境而设计,如卡车、公共汽车、建筑和农用车辆 (CAV)。 该可扩展系列拥有 12 个引脚到引脚兼容器件,提供全面的保护功能、非常快的电流检测诊断和扩展的工作电压范围。
- PROFET™ +2 12V是我们最新的智能高边开关产品系列,可提供保护和更精确的电流检测诊断。该器件专为 1 A 至 32 A 的标称负载电流而设计,适用于各种汽车电力分配系统。 引脚对引脚兼容封装(TSDSO-14 和 TSDSO-24)可实现最大的设计灵活性,并确保低功耗以及节省 PCB 空间。 PROFET™ +2 12 V系列包括AEC-Q 100 1级和0级认证产品,适用于高环境温度应用,并作为PRO-SIL™ ISO 26262-ready 器件提供。
用于功能安全相关汽车应用的PROFET™ Guards
PROFET™ Load Guard系列的特点是具有最高的设计灵活性,可以根据负载要求调整每个器件的过流限制。 PROFET™ Load Guard系列中的器件更换非常简单,因为成熟的 TSDSO-14 裸露焊盘封装中的单通道和双通道器件引脚和功能兼容。 通过集成容性负载开关模式,可在安全工作区对各种容性负载充电。 此外,该系列在低电流区域提供最好的电流检测精度 (kILIS)以进行精确的模块诊断;PRO-SIL™ISO 26262-ready 文档支持在安全相关应用中使用。
总而言之,PROFET™ Load Guard是一款灵活的器件,可满足未来几代汽车电力分配系统的需求。 特别是,自动驾驶和先进的驾驶员辅助系统需要保护传感器的脆弱输入和输出滤波器,可调电流限制对此很有助益。
Power PROFET™ 用于大电流负载
Power PROFET™ 是单通道智能高边开关,专门设计用于在汽车环境中驱动高达 60 A 的大电流负载,适用于需要高能量能力的加热器、电热塞、泵和风扇等应用。 Power PROFET™ 系列嵌入在不同的封装(DPAK、D2PAK 和 EVAL_TOLL_72VDC_2KW )中,采用多芯片技术,在可扩展的系列中提供高电流和能量能力。Power PROFET™/Power PROFET™ + 12 V的阻值从 2.5 mΩ 低至 0.6 mΩ,设计用于驱动大电流和具有挑战性的电流波动,例如在汽车启动后发动直流电机,它尤其适用于引擎盖下应用。
驱动大电流负载的能力使Power PROFET™非常适合在 12 V 电力网络和其他应用中取代机电继电器、保险丝和分立电路。所有 PROFET™ 产品均符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用;新的Power PROFET™ + 12 V 系列还支持 PRO-SIL™ ISO 26262-ready。
适用于工业应用的经典 PROFET™ 智能开关
工业级PROFET™为工业应用而设计。 由于其出色的能量鲁棒性,它们非常适合驱动高边继电器,以及高电感负载。 它们的主要应用领域包括高电压应用(VBAT 最高可达 58 V)、高速 PWM 应用(高达 1 kHz)、平滑开关更高的电感、实现长接线应用的切换,或任何其他类型的电感负载或空间受限的应用。
适用于各种应用的经典 PROFET™高边功率开关
- 经典 PROFET™ 12V 是一个成熟的多功能系列。 这些功率芯片在市场上已有25年的历史,已经证明了其技术优势和优势。 它们专为 0.5 A 至 20 A 的电流而设计,具有高能量承受力。 此外,某些器件还提供低电流限制阈值。 它们还可在扩展的电压范围内工作,并在该系列中提供六种不同的封装。
- 经典型 PROFET™ 24V 是经典 PROFET™ 12V 的变体,但专为 24 V 应用而设计:商用、农业和运输车辆、ABS、燃油喷射等。 除了 12 V 系列的特点和优势外,集成负载开关还提供高钳位电压(高达 75 V)和 PWM 能力。 经典 PROFET™ 24V 提供 8 种不同的封装, 可以驱动多达 8 个通道。 经典 PROFET™ 12 V 和 24 V 均符合汽车标准。

- Smart power switches and controllers not only are they key partners for the realization of automated driving but they are also one of the founding blocks of current automotive megatrends.
- They are essential when it comes to supplying and distributing power, as well as protecting devices from excessively high current or temperature.
Infineon’s PROFET™ Wire Guard is the perfect smart high-side power switch to address the challenges and needs of future power distribution.

- Recognize Infineon's high-energy smart high-side switch portfolio
- Be familiar with the automotive applications of these products and understand the characteristics and benefits of the Power PROFET™ + in TOLL package

- Recognize the portfolios of PROFET™ +2 12V and Power PROFET™ and identify the advantages of each of these product families
- Distinguish the differentiating features of the newly released devices of the PROFET™ +2 12V and Power PROFET™ + 12V families
- Understand galvanic isolation common to ISOFACE™ products
- Be familiar with the key features of isolated digital output and input products

- Know what PROFET™ +2 12 V and SPOC™ +2 are and recognize their benefits
- Identify the specificities of SPOC™ +2