SPIDER+ | Multichannel SPI Driver Enhanced Relay Control
综述
SPIDER+ 器件具有跛行回家和起动功能,除电流消耗极低外,还具备增强的诊断特性、优异的热性能(裸露焊盘封装)和支持双直接输入的输入映射功能。
此外,全新 8-ch Hs 器件可为市场带来极为经济实惠的小型 HS 负载驱动解决方案,包含在运行检测时的开路负载。
该系列产品采用一致的 SPI 寄存器,所有沟道适用相同的输出级,通过“引脚对引脚”全面兼容减轻设计工作量,因此可减少系统成本,在无需重新设计 PCB 的情况下完成分区调节。小型 TSDSO-14 和 24 引脚封装,节省了 PCB 空间。
产品
详情
| 应用 | SPIDER+ 关键特性 | 优势 |
|---|---|---|
|
|
|

视频
支持