TLE6240GP
综述
采用智能电源技术 (SPT) 的 16 倍低边开关,具有一个串行外设接口 (SPI) 和 16 个开漏 DMOS 输出级。TLE6240GP 由嵌入式保护功能提供保护,设计用于汽车和工业应用。输出级通过 SPI 接口控制。此外,对于脉宽调制应用,8 个通道均可进行直接并行控制。因此 TLE6240GP 特别适用于发动机管理和动力系统、安全和车身应用。
特征描述
- 短路保护
- 过温保护
- 过电压保护
- 16 位串行数据输入和诊断输出(2 位/通道,用于开路负载和对地短路检测)
- 在脉宽调制应用中对 8 个通道进行直接并行控制
- 并行输入,高或低活动可编程
- 一般故障标志
- 低静态电流:
- 兼容 3 V 微控制器
- 静电放电 (ESD) 保护
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
支持