Multichannel SPI Switches & Controller
综述
Multichannel SPI Switches & Controller 子类别
SPIDER 产品是高度集成的多通道 SPI 驱动器,适用于小电流负载,例如:继电器和螺线管、LED、小灯泡和步进电机。SPIDER 器件设计用于具有专用功能组的汽车和工业应用。系列内部的模块化尽可能消除重新设计成本。
SPIDER 系列 (TLE72x) 由 4 和 8 通道低边驱动器和具有 2 个可配置通道的 8 通道低边/高边驱动器组成。产品可在 PWM 输入数量、电流容量和其他功能之间扩展。
与 SPIDER 相比,新型 SPIDER+ 系列 (TLE75x) 具有更高的性能、更强的灵活性(最多 6 个可配置通道)和新通道分区(例如,8 通道高边驱动器)。为确保最高的功能安全性,所有 9 种器件均具有失效安全(跛行模式)设计和起动功能。独特的 LED 包,可用于高边和灵活的设备,为 LED 和小灯泡驱动提供额外功能。所有器件均采用 150 密耳小封装(外露焊盘 )。

产品
视频
支持