AUIPS2051L
综述
智能功率开关单通道低边驱动器,采用SOT-223 封装
AUIPS2051L/AUIPS2052G是一款三端式智能功率开关( IPS ),采用低边MOSFET,具有过流、过温、静电放电保护功能和漏源有源箝位。AUIPS2052是双通道设备,但AUIPS2051是单通道设备。该设备提供恶劣环境下所需的保护和高可靠性。当温度超过165℃或漏极电流达到1.8A时,该开关通过关断功率MOSFET来提供有效的保护。该设备在输入循环时重启。串联电阻与输入连接,提供诊断功能。雪崩耐量通过有源箝位显著增强,覆盖大部分感应负载去磁。
优势
- 过温关断
- 过电流关断
- 有源箝位
- 低电流和逻辑电平输入
- 静电放电保护
- 优化导通/关断 EMI
- 输入电流诊断
潜在应用
- 主动悬架
- 制动
- 接线盒
图表
支持