AUIPS2041L
综述
汽车Q100智能功率开关单通道低边驱动器,采用SOT-223封装
AUIPS2041(R)(L)是一款三端式智能功率开关( IPS ),采用低边MOSFET,具有过流、过温、静电放电保护功能和漏源有源箝位。该设备提供恶劣环境下所需的保护和高可靠性。当温度超过165℃或漏极电流达到5A时,该开关通过关断功率MOSFET来提供有效的保护。该设备在输入循环时重启。串联电阻与输入连接,提供诊断功能。雪崩耐量通过有源箝位显著增强,覆盖大部分感应负载去磁。
优势
- 短路保护
- 过温保护
- 12V 和 24V 应用
- 慢速和高速设备
- 过电流关断
- 有源箝位
- 低电流和逻辑电平输入
- 静电放电保护
- 优化导通/关断 EMI
- 输入电流诊断
潜在应用
- 主动悬架
- 制动
- 接线盒
支持