BTS5200-4EKA
综述
BTS5200-4EKA 是一款 200 mΩ 智能四通道高边电源开关,嵌入 PG-DSO-14-48 -EP,散热焊盘封装,提供保护功能和诊断。功率晶体管由带电荷泵的 N 通道垂直功率 MOSFET 构成。该设备被集成到 Smart6 技术中。专门设计用于驱动高达 R5W 的灯以及恶劣汽车环境中的 LED。
特征描述
- 四通道设备
- 非常低的待机电流
- 3.3 V 和 5 V 兼容逻辑输入
- 静电放电保护(ESD)
- 优化的电磁兼容性
- 独立于负载接地的逻辑接地
- 关断状态下,功率 DMOS 漏电流极低
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
潜在应用
- 适合各类电阻式、电感式和电容式负载
- 更换机电继电器、熔丝和分立电路最适合
- 具有高浪涌电流的负载,例如灯
培训
支持