ITS4142N 综述 高边功率开关,集成了垂直功率 FET,提供嵌入式保护和诊断功能。 特征描述 短路保护 电流限制 过载保护 过压保护(包括负载突降) 欠压关断,带有自动重启和迟滞 开关电感负载 负电压钳位在输出端,带有感应负载 兼容 CMOS 的输入 热关断时重启 静电放电保护 接地损失和 Vbb 保护损失 非常低的待机电流 外部电流反向电池保护 改善电磁兼容性 (EMC) 优势 带有诊断反馈的 μC 兼容电源开关,适用于 12 V 和 24 V 接地负载工业应用 适用于各类电阻式、电感式和电容式负载 更换机电继电器、熔丝和分立电路 图表 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系