BTS4141N
综述
高边功率开关,集成了垂直功率 FET,提供嵌入式保护和诊断功能。
特征描述
- 过载保护
- 热关断时重启
- 过压保护(包括负载突降)
- 具有自动重启和迟滞的欠压关断
- 开关电感负载
- 负输出电压钳位,带有感应负载
- 兼容 CMOS 的输入
- 热关断时重启
- 静电放电保护
- 接地损失和 Vbb 保护损失
- 静电放电保护
- 非常低的待机电流
- 外部电流反向电池保护
- 改善电磁兼容性 (EMC)
- AEC 认证
- 环保产品(符合 RoHS)
优势
- 负电压钳位在输出端,带有感应负载
- 电流限制
- 非常低的待机电流
- 热关断时重启
- 静电放电保护
潜在应用
- 卡车&农用车辆解决方案 (24V)
- 动力系统/离合变速箱
- 汽车照明
- 车身控制模块
- 座椅控制
- 分散式镜像模块
- 分散式照明模块
- 启动和停止传输
- HEV主电池组
- 信息娱乐系统
图表
视频
培训
支持