BTS50040-2SFA
综述
BTS50040-2SFA 是一款采用 PG-DSO-36-44 封装的单通道高端电源开关,提供嵌入式保护功能,包括 Reversave™ 和 Infineon® INTELLIGENT LATCH。该器件特别适用于高浪涌电流负载,比如电热塞、PTC 加热器或灯。功率晶体管采用带电荷泵的双 N 通道垂直功率 MOSFET 构建。该设计基于Smart SIPMOS内建芯片技术。BTS50040-2SFA 具有接地参考 CMOS 兼容输入。ReverSave™ 是一项保护功能,可在发生反向极性时接通功率晶体管。从而降低功率损耗。Infineon® INTELLIGENT LATCH 在发生故障状况时确保锁定关断并报告。
特征描述
- AEC qualified
- 为每个通道提供 3.3 V 和 5 V 接地参考 CMOS 兼容输入
- 优化的电磁兼容性
- 转换速率可以通过外部电路或信号进行配置。
- 设备接地断开时,确保负载关闭
- ReverSaveTM—不带外部组件的反向电池保护
- 反向负载电流能力
- Infineon® INTELLIGENT LATCH
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 高负载电流能力
- 高浪涌电流能力
- 高能量容量
- 集成保护功能
- 集成诊断功能
潜在应用
- 汽车车身&便利
- 配电
- 继电器更换
- 熔丝更换
- 供热应用
培训
支持