OPTIREG™ | Mid-Range+ SBC 系列
综述
英飞凌的Mid-Range+系统基础芯片(SBC)将电源与 CAN FD和两个LIN收发器相结合。
Mid-Range + SBC 提供高集成度、高性能和可扩展性。 多达三个输出电压为 5 V 或 3.3 V 的低压降稳压器、一个 CAN收发器(包括局域网络和灵活的数据速率)以及两个符合最新汽车标准和 OEM 要求的 LIN 收发器。
- 5 V/3.3 V 线性电压调节器(250 mA)
- 5 V 线性电压调节器(100 mA)
- 5 V/3.3 V/1.8 VReg. 包含/不包含PNP
- CAN FD 速度可达 5 Mbps
- CAN PN FD(“-3”系列)
- 多至 2 个 LIN 收发器
- 诊断&监督功能
- 支持功能
- 低功耗 故障安全操作模式
- 唤醒功能
- 与SBC系列软件兼容
与Mid-Range+ SBC的集成,增强性能和可扩展性
这些设备包括诊断和监督功能,以支持 ECU 功能安全概念,例如欠压监控、带复位功能的窗口看门狗、故障安全操作模式和故障安全输出。 还有四个高边开关可用来驱动外部负载、唤醒输入和通用输入输出 (GPIO),以监控输入或激活负载。Mid-Range+ SBC 提供低功耗模式,支持一直需要连接至电池的应用。 所有设备均采用裸露焊盘 PG-VQFN-48(7 mm x 7 mm)封装(支持自动光学检测)。整个系列内引脚和软件兼容,专为汽车应用的恶劣条件而设计。
多重好处,包括节省空间和能源
- 节省空间:通过在单个 VQFN 封装中集成八个芯片,面积为 7 x 7 mm²,可节省 80% 的 PCB 板空间。
- 节能:提供停止和睡眠模式下智能省电模式,支持能量管理,从而实现非常低的静态电流模式。
- 系统可靠性高:嵌入了丰富的诊断和保护功能,包括跛行回家模式。
- 降低成本:减少外部元件数量。 节省物料、零件安装和处理、PCB 板、采购和开发成本。
- 多种灵活的设计:兼容的硬件和软件可降低设计成本和工作量,从而在各种应用中使用。
出色的软件和硬件兼容性
整个系列都是引脚对引脚和软件兼容的。Mid-Range+ SBC支持LIN收发器数量扩展,以及3.3V电源和CAN局部网络。它还与 Lite、DC-DC 和 Multi-Can Power+ SBC 系列(tle94x1 和 tle927x)兼容。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
产品
亮点
视频
培训
应用
支持