OPTIREG™ | Lite SBC 系列
综述
英飞凌的精简系统基础芯片(Lite SBC)将电源、CAN FD和电荷泵集成在一个器件中
英飞凌的精简系统基础芯片(Lite SBC)系列可为各种汽车应用提供高集成度和高性能以及优化的系统成本。
- TLE9461 (LDO): 5 V/3.3 V (150 mA)
- TLE9471 (DCDC): 5 V/3.3 V (500 mA)
- 5 V 线性电压调节器(100 mA)
- CAN FD 速度高达 5 Mbps
- CAN PN FD(“-3”系列)
- 诊断&监督功能
- 故障输出和通用 I/O
- 低功耗& 故障安全操作模式
- 唤醒功能
- 电荷泵输出
- 与SBC系列软件兼容
Lite SBC技术的高度集成
Lite SBC 系列有两种衍生:带有 150 mA 低压差稳压器的 Lite LDO SBC 和500 mA的直流-直流降压转换器的Lite DC-DC SBC。 两种衍生均提供5V或3.3V输出电压,适用于为微控制器、网络收发器、传感器和其他外设供电。
它有辅助的5V集成低压降稳压器,电流高达 100 mA。根据 ISO 11898-2:2016,通信接口包含一个 CAN 收发器,具有高达 5 Mbps 的数据速率性能(包括部分网络选项)。这些设备包括诊断和监督功能,以支持 ECU 功能安全概念,例如欠压监控、带复位功能的窗口看门狗、故障安全操作模式和故障安全输出。
为什么要使用Lite SBC?
- 节省空间:通过在单个 VQFN 封装中集成八个芯片,面积为 7 x 7 mm,可节省 80% 的 PCB 板空间。
- 节能:提供停止和睡眠模式下智能省电模式,支持能量管理,从而实现非常低的静态电流模式。
- 系统可靠性高:嵌入了诊断和保护功能,包括跛行回家模式。
- 降低成本:减少外部元件数量。 节省物料、零件安装和处理、PCB 板、采购和开发成本。
- 多种灵活的设计:兼容的硬件和软件可降低设计成本和工作量,从而在各种应用中使用。
Lite SBC 系列引脚对引脚软件兼容
整个系列都是引脚对引脚和软件兼容的。 Mid-Range+ SBC支持LIN收发器数量扩展,以及3.3V电源和CAN局部网络。它还与 Lite、DC-DC 和 Multi-Can Power+ SBC 系列(tle94x1 tle927x)兼容。
Lite SBC的核心优势是什么?
通过减少元件数量和PCB使用面积降低系统成本
通过其集成电荷泵对外部负载进行开关控制,可驱动外部N-FET;静态电流模式可以延长电池寿命;通过共享状态机和整个 Lite SBC 系列的 SPI实现设计灵活性并减少软件设计工作;满足汽车OEM的要求,具有出色的EMC和ESD性能;通过短路保护低压降稳压器安全地为负载(如传感器)供电
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
产品
亮点

Key applications
- In-Cabin Wireless Charger
- Auto Transmission
- Transfer Case
- Exhaust module and NOx sensor
- Steering column and steering lock
- Seat control module
- Seat belt pretension
- Closure (power lift gate, sliding door, etc.)
- Heating, ventilation and air conditioning (HVAC)
- Gear shifter and selectors
- Light Control Unit (LCU) for front, and rear
Smart Power Distribution modules - Fuel and water pump
视频
培训
应用
支持