TLT125D0EJ 车规级跟随稳压器LDO,最高温度 Tj =160°C,250 mA,DSO-8-EP 封装,供电良好
综述
TLT125D0EJ (Tj,max = 160°C) 是一款车规级低压差跟随稳压器 (LDO),采用 DSO-8(裸露焊盘)封装,具有高跟随精度、反向电流保护特性。
OPTIREG™ TLT125D0EJ 是一款高精度的单片集成低压差跟随稳压器,采用小型 PG-DSO-8 裸露焊盘封装,具有宽泛的温度范围((最高温度Tj =160°C)。TLT125D0EJ 为车外系统供电而设计,如汽车应用严酷环境下动力总成系统中的传感器。
因此,TLT125D0EJ 配备了反极性保护功能以及防止对地和对电池短路的保护功能。
器件电源电压高达 40 V,输出电流高达 250 mA ,输出电压跟随施加到 ADJ 输入端的参考电压,精度极高。 ADJ 所需的最小参考电压为 2.0 V。
特征描述
- 宽泛的温度范围:-40°C ≤ Tj ≤ 160°C
- 250 mA 电流能力
- 极高精度的电压跟随
- 输出电压可调低至 2.0 V
- 利用陶瓷输出电容稳定
- 非常低的压差
- 低电流消耗
- 内部控制的软启动
- 宽输入电压范围:-16 V ≤ VIN ≤ 45 V
- 短路保护输出(接地和接电池)
- 反极性保护输入
- 过温保护
- 绿色产品(符合 RoHS)
优势
- 非常宽的输入电压范围
- 快速电压调节回路
- 低无源元件 BOM 成本
- 监控功能 (RESET)
- 适用于启动条件
- 低电流消耗
最适合供电:
- 传感器
- 卫星(辅助)ECU 电源
- 麦克风
- 非车载负载电源开关
- 小型 LED
潜在应用
- 动力系统:
-
引擎管理
-
变速箱
-
xEV 逆变器
-
车载充电器
-
- 车身舒适:
- HVAC
- BCM
- 仪表盘
- 麦克风
- 底盘:
- EPS

For an overview of other available options in this family please click here.
图表
视频
培训
支持