TLS835D2EL VSE
综述
TLS835D2 是线性电压调节器,具有高性能、极低压差线性电压和极低的静态电流。稳压器的输入电压范围为 3 V 至 40 V,静态电流极低,仅 20 μA,,非常适合汽车或永久连接电池的其他电源系统。
新的回路概念结合了快速调节和非常好的稳定性,输出端只需要一个 1μF 的小型陶瓷电容即可。输出电流低于 100 mA 时,该器件压差极低,仅为 100 mV(5 V 输出电压)和 120 mV(3.3 V 输出电压)。工作范围从仅 3 V 的输入电压开始(扩展工作范围)。因此,TLS835D2 适用于需要在启动条件下运行的汽车系统。
通过“启用”功能,可以打开和关闭器件。TLS835D2ELVSE 输出电压可以通过将 SEL 引脚连接 VQ 或接地选择 5 V 和 3.3 V。SEL 引脚连接 VQ 时,调节器输出设定为 5 V;SEL 引脚接地时,调节器输出设定为 3.3 V。输出电压受复位功能监控,包括欠电压复位、上电延迟复位和可调节复位阈值下限。内部保护功能(如输出电流限制和过温关断)可防止器件因输出接地短路、过流和过热等故障而立即损坏。
特征描述
- 较宽的输入电压范围:3.0 V 至 40 V
- 输出电压5 V 或 3.3 V
- 输出电压精度 ≤ ±2%
- 输出电流能力高达 350 mA
- 超低电流消耗(典型值)20 μA
- 极低的压差(典型值)100 mV@100 mA
- 使用 1 µF 的陶瓷输出电容非常稳定
- 启用
- 复位
- 可调复位阈值低至 2 V
- 过温关断
- 输出电流限制
- 温度范围广
- 环保产品(符合 RoHS)

For an overview of other available options in this family please click here.
培训
支持