TLS820F0EL V50
综述
TLS820F0 V50 是高性能极低压降线性稳压器,采用 PG-SSOP-14 封装,适用于 5 V 电源。
输入电压范围为 3V 至 40V,仅为 40μA 的极低静态电流,这些稳压器非常适合汽车或任何其他永久连接到电池的供电系统。TLS820F0 V50 输出电压精度达 2%,最大输出电流高达 200mA 。
新的环路概念结合快速调压和极高的稳定性,同时,在输出端只需要一个 1 μF 的小型陶瓷电容器。在电流低于 100 mA 时,该器件将具有极低的典型压降电压,仅为 70 mV。工作范围在仅 3V 的输入电压下开始(扩展的工作范围)。这使得 TLS820F0 V50 也适用于需要在启动条件下运行的汽车系统。
输出电压由复位功能监控,包括欠电压复位、通电延迟复位和可调的较低复位阈值。此外,集成有灵活定时的看门狗电路,监控微控制器的运行。实施输出电流限制和过热关闭,以保护器件免受即时损坏。
特征描述
- 较宽的输入电压范围:3.0 V 至 40 V
- 固定输出电压 5 V
- 电流输出能力达 200 mA
- 输出电压精度 ≤ ± 2%
- 超低电流消耗,典型值 40μA
- 极低的压降电压,典型值 70 mV@100 mA
- 使用陶瓷输出电容器时稳定,为 1μF
- 通电时延迟复位,2 个可编程延迟时间,5 ms/16.5 ms
- 可调复位阈值低至 2.50 V
- 具有灵活定时和电流依赖性失活功能设置的看门狗
16 ms / 32 ms / 48 ms / 96 ms,在 IQ > 5.5mA 时激活) - 启用、欠电压复位,过热关机
- 输出电流限制
- 较宽的温度范围
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
- PG-SSOP-14
潜在应用
- 汽车通用 ECU
- 不使用 SBC 或 DCDC 的小型 ECU
- ECU 中的辅助电源(例如,用于 CAN)
- 仪表板、组合仪表、气候控制、燃油泵,ADAS
- 汽车线性电压调节器简介。
点击此处获取更多信息

For an overview of other available options in this family please click here.
图表
视频
培训
支持