TLS208D1EJV33
综述
TLS208D1EJV33 是一款单片集成线性后置稳压器。IC 将输入电压 V I 调节至2.7V≤VI≤18V 的范围内,将输出电压调节至0.8V 到5.25V 或一个固定的输出电压,精度为±2%。TLS208D1EJV33 的设计特别适用于与 DCDC 转换器等预调节器永久连接的应用。该器件采用小型表面贴装 PG-DSO-8(散热焊盘)和 TSON-10 封装。除使能功能外,功能集还包括复位,它具有可调节的复位阈值。该阈值可以通过外部电阻分压器进行修改。设计该器件是为了让汽车应用可以承受恶劣的环境。因此,通过实现输出电流限制和过温关断电路,可以保护其免受过载、短路和过温情况的影响。建议使用输入电容器 C I 来补偿线路影响。输出电容器 C Q 对于调节电路稳定性非常必要。
特征描述
• 3.3V 固定输出电压和0.8V 至5.25V 可调输出电压
• 输出电压精确度 ±2%
• 静态输出电流高达800mA
• 使能功能
• 具有上电复位延迟的欠压复位
• 可调节复位阈值
• 扩展输入电压工作范围为2.7V 至18V
• 低压差电压:典型值,400mA 时400mV
• 电流功耗非常低:典型值,90μA
• 非常高的 PSRR:典型值,10kHz 时为62dB
• 输出电流限制
• 过温关断
• 温度范围广:-40°C 至150°C
• 适用于汽车电子产品作为后置稳压器
• 绿色产品(符合 RoHS )
• AEC 认证
优势
- 减少系统成本
- DCDC 输出后滤波较少
- 非常高的电源纹波抑制
- 适用于启动 →2.7V 输入
- 具有使能功能的省电
潜在应用
- 信息娱乐、 CD 播放器、显示器、照相机和群集
- CPU 耗材和内存
- DCDC 转换器后的后级调节

For different output voltage and package variants please click here.
图表
培训
支持