TLS115D0LD
综述
TLS115D0是一款采用小型DSO-8散热焊盘和TSON-10封装的高精度单片集成低压差 (LDO) 跟踪稳压器该IC设计用于在汽车应用面临恶劣条件时间,为诸如动力传动系统管理系统中的传感器提供非板载系统。因此,IC具有额外的保护功能,可防止反极性反接,接地短路和电池短路。电源电压高达45 V时,输出电压可以高度精确地跟踪调节输入端施加的参考电压施加到调节输入端的参考电压可低至2.0 V,并且能够驱动高达150 mA的负载同时以高精度跟踪参考电压(例如:主电压调节器的5 V输出电压)。
特征描述
- 150mA 的电流能力
- 非常严格的输出跟踪容差参考
- 输出电压可调,低至2.0 V
- 使用陶瓷输出电容时能保持稳定
- 非常低的压差
- OFF模式下的电流消耗极低
- 内部控制的软启动
优势
- 用于非车载传感器的受保护传感器电源
- 高精度电压跟踪
- 精密电压复制
- 用于非车载的电源开关
潜在应用
- 可靠的 ECU/传感器保护
- 简单、精准的电压复制
- 高灵活性/可扩展性
- 降低设计工作量,并降低 BOM 成本

For an overview of other available options in this family please click here.
图表
培训
支持