TLF4277EL
综述
TLF4277是为汽车信息娱乐应用提供有源天线的理想IC。TLF4277 是单片集成的低压降稳压器,负载电流达 200 mA。对于高达 40V 的输入电压,TLF4277 可提供 5V 至 12V 范围内的可调输出电压。集成电流监控功能的特色是提供诊断和系统保护功能。在电流检测输出端,监控并指示过热和输出过电压等故障情况。该设备的最大输出电流限制可调,以便为连接的负载提供额外的保护。
特征描述
- 集成电流监控器
- 可调节的电流限制
- 可调节的输出电压
- 过电压检测
- 输出电流高达 200 mA
- 电流消耗极低
- 非常低的压差
- 较宽的输入电压范围高达 40 V
- 反极性保护
- 短路保护
- 过温关断
- 汽车温度范围 -40 °C ≤ T j ≤ 150 °C
- 绿色产品(符合 RoHS 和 WEEE 标准)
- AEC 认证
优势
- 强大的保护功能
- 输入工作电压和温度范围广泛
- 集成电流监控器
潜在应用
- 汽车天线电源

For an overview of other available options in this family please click here.
图表
视频
支持