TLF4277-2EL
综述
TLF4277-2EL是为汽车信息娱乐应用提供有源天线的理想IC。TLF4277-2EL 输出电压可以调节,能够为大部分标准有源天线供电,比如:
• FM/AM
• DAB
• XM
• SIRIUS
TLF4277-2EL 是单片集成的低压降稳压器,负载电流达 300 mA。 对于高达 40V 的输入电压,TLF4277-2EL 可提供 5V 至 12V 范围内的可调输出电压。集成电流监控功能的特色是提供诊断和系统保护功能。在电流检测输出端,监控并指示过热和输出过电压等故障情况。该设备的最大输出电流限制可调,以便为连接的负载提供额外的保护。 通过启用功能,可以禁用 IC,以降低功耗。 PG-SSOP-14 EP 封装在 SO8 本体尺寸范围内提供增强的热性能。
TLF4277-2LD 还可以采用 PG-TSON-10 封装,该封装为 3.3mm x 3.3mm 无引线封装,具有优秀的热性能和 AOI 功能。
特征描述
- 集成电流监控器
- 可调节的电流限制
- 可调节的输出电压
- 过电压、过温和过电流检测
- 输出电流高达 300 mA
- 电流消耗极低
- 非常低的压差
- 较宽的输入电压范围高达 40 V
- 反极性保护
- 短路保护
- 使用 1 µF 的陶瓷输出电容非常稳定
- 过温关断
- 故障条件下的数字状态输出
- 汽车温度范围 -40 °C ≤ T j ≤ 150 °C
- 绿色产品(符合 RoHS 和 WEEE 标准)
- AEC 认证
优势
- 强大的保护功能
- 输入工作电压和温度范围广泛
- 集成电流监控器
潜在应用

For an overview of other available options in this family please click here.
图表
视频
支持