TLE4268GS
综述
该器件是 5-V 低压差固定电压调节器。最大输入电压为 45 V,最小输出电流 180 mA。这款 IC 具有短路保护和温度保护功能,可在过热时禁用电路。看门狗功能作为负载功能禁用,因此睡眠期间控制器不会被看门狗复位中断。
特征描述
- 输出电压容差≤ ±2%
- 电流消耗极低
- 低压差
- 看门狗
- 可设置复位阈值
- 过温保护
- 反极性保护
- 短路保护
- 适用于汽车电子产品领域
- 温度范围广:
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 强大的保护功能
- 输入工作电压和温度范围广泛
潜在应用
- 汽车通用
支持