Home 产品分类 功率器件 Power Supply Ics 用于汽车应用的线性稳压器 | OPTIREG™ linear TLE4264G TLE4264G 综述 TLE4264是一款5V低压降固定电压调节器,采用PG-S0T223-4封装。这款IC调节输入电压 VI,5.5 V < V I < 45 V,V Qrated = 5.0 V。最大输出电流大于120mA。这款IC具有短路保护和温度保护功能,可在过热时禁用电路。 特征描述 输出电压容差< ±2% 低压差 电流消耗极低 过温保护 短路保护 适用于汽车电子产品领域 反极性 环保产品(符合 RoHS) AEC 认证 优势 强大的保护功能 输入工作电压和温度范围广泛 潜在应用 汽车通用 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系