TLE4263G
综述
TLE4263 是一款 5-V 低压差电压调节器,采用 SMD 封装 PG-DSO-14-30、PG-DSO-20-35 或 G-DSO-8-16。最大输入电压为 45 V,最大输出电流超过 200 mA。这款集成电路具有耐短路和温度保护功能,可在过温时关闭集成电路。该集成电路将 6 V < V I < 45 V 范围内的输入电压 V I 调节至 V Q,nom = 5.0 V。为 V Q,rt < 4.5 V 输出电压生成复位信号。此电压阈值可以通过外部连接分压器降低至 3.5 V。复位延迟可以使用电容在外部设定。集成看门狗逻辑对连接的微控制器进行监控。该集成电路可以通过禁止输入关闭,使电流消耗从 900 μA 降低至典型值 0 μA。
特征描述
- 输出电压容差≤ ±2%
- 200 mA 的电流能力
- 低压差
- 待机电流消耗极低
- 过温保护
- 反极性保护
- 耐短路
- 可调复位阈值
- 看门狗
- 温度范围广:
- 适用于汽车电子产品领域
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 强大的保护功能
- 输入工作电压和温度范围广泛
潜在应用
- 汽车通用

For different output voltage and package variants please click here.
支持