TLE4263-2ES
综述
TLE4263-2ES 是单片集成极低压差电压调节器,采用 SMD 封装 PG-DSO-8 散热焊盘,特别针对汽车应用设计。该器件可将高达 45 V 输入电压调节为 5.0 V 输出电压,能够驱动负载高达 180 mA。该 IC 由实施的电流限制提供短路保护,同时集成过温关断。此外,还提供具有可调节复位阈值的上电和欠电压复位、监控已连接微控制器的看门狗电路以及用于启用或禁用器件的禁止输入。输出电低降至复位开关阈值 V Q,rt 以下时,复位输出 RO 设置为“低”。此阈值可通过外部电阻分压器降低至 3.5 V。上电复位延迟时间可通过外部延迟电容器 C D 设定。看门狗电路提供微控制器监控功能:看门狗输入 W 脉冲缺失时,输出 RO 设置为“低”。看门狗脉冲触发时间可通过外部电容器 C D 设置。该 IC 可以通过禁止输入关闭,使电流消耗降低至典型值 0 μA。
特征描述
- 散热焊盘封装,具有优异热性能
- 输出电压容差 ≤ ±2%
- 输出电流高达 180 mA
- 待机电流消耗极低
- 用于监控微处理器的看门狗
- 上电和欠电压复位,延迟时间可编程
- 低电平复位至 V Q = 1 V
- 可调复位阈值
- 非常低的压差
- 输出电流限制
- 反极性保护
- 过温保护
- 温度范围广:-40°C 至 150°C
- 输入电压范围 -42 V 到 45 V
- 适用于汽车电子产品领域
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 坚固保护特性
- 输入工作电压和温度范围广泛
潜在应用
- 汽车通用

For different output voltage and package variants please click here.
图表
支持