TLE4254GS
综述
TLE4254GS 是一款采用小型 PG-DSO-8 封装的单片集成低压差跟踪稳压器。该 IC 旨在在汽车应用的恶劣条件下提供非车载系统,例如动力系统管理系统中的传感器。因此,该 IC 具有额外的反极性及接地和电池短路保护功能。当电源电压高达 40 V 时,输出电压跟随施加到调整输入端的参考电压,具有较高的精度。直接施加在调节输入端或外部电阻分压器上的参考电压最小可以为 2.0 V。该输出端能够驱动高达 70 mA 的负载,而该装置跟随高精度,例如作为参考的主电压稳压器的 5 V 输出。
特征描述
- 70 mA 的电流能力
- 非常严格的输出跟踪公差供参考
- 输出电压调低至 2.0 V
- 操作使用1µF陶瓷输出电容时能保持稳定
- 输出电压的灵活性调整高于或低于参考电压,与参考电压成比例 (GA / EJ A版本)
- 提供状态输出,在输出端指示短路(GS/EJ S 版本)
- 极低压差,典型值 0.2 V @最大输出电流
- 组合参考/启用输入
- 关闭模式下,超低电流消耗
- 较宽的输入电压范围:-20 V ≤ V I ≤ +45 V
- 温度范围广:-40 °C ≤ T j ≤ 150 °C
- 输出防对地和对电池短路保护
- 输入反极性保护
- 过温保护
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 高效高精度电压复制
- 系统热分布
- 稳健跟踪供电
潜在应用
- 传感器供电
- 热分布
- 次级 µ 控制器供电

For an overview of other available options in this family please click here.
图表
培训
支持