TLE4253GS
综述
TLE4253GS 是一款采用小型 PG-DSO-8 封装的单片集成低压差跟踪稳压器。散热焊盘 (EP) 封装型号 PG-DSO-8 散热焊盘提供极低的热电阻。该 IC 旨在在汽车应用的恶劣条件下提供非车载系统,例如发动机管理系统中的传感器。因此,该 IC 配备额外的反极性保护和对地及对电池短路保护。当电源电压搞到 40 V 时,输出电压跟随施加到调整输入端的参考电压,具有较高的精度。直接施加在调节输入端或外部电阻分压器上的参考电压最小可以为 2.0 V。输出端能够驱动高达 250 mA 的负载。TLE4253 跟踪器可以设置为关机模式,以减少静态电流至一个极低的值。这使得 IC 适合低功耗的电池应用。
特征描述
- 严格的输出跟踪公差供参考
- 输出电压调低至 2.0 V
- 使用陶瓷输出电容时能保持稳定
- 输出电压的灵活性调整高于或低于参考电压,与参考电压成比例
- 250 mA 的电流能力
- 低压差
- 组合跟踪/启用输入
- 关闭模式下,超低电流消耗
- PG-DSO-8 封装,具有最低热电阻
- 较宽的输入电压范围:-42 V ≤ V I ≤ 45 V
- 温度范围广:-40 °C ≤ T j ≤ 150 °C
- 输出防对地和对电池短路保护
- 过温保护
- 反极性保护
- 适用于汽车电子产品领域
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 高效高精度电压复制
- 系统热分布
- 稳健跟踪供电
潜在应用
- 传感器供电
- 热分布
- 次级 µ 控制器供电

For an overview of other available options in this family please click here.
图表
培训
支持