TLE4252D
综述
TLE4252D 是一款采用小型 SMD PG-TO252-5-11 封装的单片集成低压差跟踪稳压器。该产品旨在在汽车应用的恶劣条件下提供非车载系统,例如发动机管理系统中的传感器。因此,该器件配备额外的反极性保护和对地及对电池短路保护。当电源电压搞到 40 V 时,输出电压跟随施加到调整输入端的参考电压,具有较高的精度。直接施加在调节输入端或外部电阻分压器上的参考电压最小可以为 1.5 V。输出能够驱动高达 250 mA 负载。TLE 4252 跟踪器可切换至待机模式,使电流消耗降至极低值。此功能使该 IC 适用于低功率电池应用。
特征描述
- 相对与参考值的输出跟踪容差 ≤ ±0.2%
- 输出电压调低至 1.5 V
- 250 mA 的电流能力
- 启用功能
- 关闭模式下,超低电流消耗
- 较宽的工作电压范围:高达 40 V
- 温度范围广:-40 °C ≤ T j ≤ 150 °C
- 输出防对地和对电池短路保护
- 过温保护
- 反极性保护
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 高效高精度电压复制
- 系统热分布
- 稳健跟踪供电
潜在应用
- 传感器供电
- 热分布
- 次级 µ 控制器供电

For an overview of other available options in this family please click here.
图表
培训
支持