TLE9262BQX
TLE9262BQX 是一款采用散热焊盘 VQFN-48(7mm x 7mm)电源封装的单片集成电路,具有引脚尖端检测(LTI)功能,支持自动光学检测(AOI)。该器件为各种 CAN-LIN 汽车应用而设计,可作为微控制器的主要电源和 LIN、CAN 总线网络的接口。为了支持这些应用,系统基础芯片(SBC)提供了主要功能,例如为微控制器电源提供 5V 低压差稳压器(LDO),为传感器电源提供带有板外保护的 5V 低压差稳压器,提供 5V/3.3V 稳压器,用于驱动外部PNP晶体管,可作为板外使用或主调节器VCC1的负载分配配置的独立电源,提供支持 CAN FD 数据传输的 HS-CAN 收发器和 LIN 收发器、具有嵌入式保护功能的高边开关,以及用于控制和监控器件的16位串行外设接口(SPI)。同时也实现了可配置超时/窗口看门狗电路,它具有复位特性,三个故障输出以及欠压复位特性。
该器件提供了低功耗模式,从而可以将永久连接到电池应用的电流消耗最小化。通过双级敏感监控/唤醒输入以及循环唤醒,就可以通过总线上的消息从低功耗模式进行唤醒。设计该器件是为了让汽车应用可以承受恶劣的条件。
特征描述
- 中断模式和休眠模式下的静态电流消耗非常低
- SBC 正常模式和中断模式下的周期性循环唤醒
- SBC 正常模式、中断模式和睡眠模式下的周期性循环唤醒
- 低压差稳压器5V,250mA
- 低压差稳压器5V,100mA,保护功能适用于车外使用
- 低压差稳压器可以驱动外部 PNP 晶体管 - 5V 负载分配配置或 5V/3.3V 独立配置,保护功能适合车外使用。在独立配置中,分流电阻(高达 350mA,带 470mΩ外部分流电阻)进行电流限制
- 高速 CAN 收发器:
– 完全符合HS-CAN标准ISO 11898-2:2016
– 支持高达5Mbps的CAN FD通信
- LIN 收发器 LIN 2.2a,J2602 具有可配置的 TXD 超时功能和 LIN 闪存模式
- 完全符合修订版“汽车应用 LIN、CAN 和 FlexRay 接口的硬件要求”1.3 (2012年5月4日)
- 四个高边输出7Ω(典型值)。
- 用于高边输出的专用电源引脚
- 两个通用高压输入和输出(GPIOs)可配置为 add. 故障输出、唤醒输入、低边开关或高边开关
- 三个用于电压电平监控的通用高压唤醒输入
- 备用高压测量功能,例如用于电池电压检测
- 可配置的唤醒源
- 复位输出
- 可配置的超时和窗口看门狗
- 高达三个故障输出(取决于配置)
- 过温和短路保护功能
- 电源输入电压和温度范围广泛
- 软件与所有 SBC 系列 TLE926x 和 TLE927x 兼容
- 环保产品(符合 RoHS)& AEC 认证
- PG-VQFN-48 无引线散热焊盘电源组,具有引脚尖端检查(LTI)功能,支持自动光学检测(AOI)
开发工具/支持

置于一处的英飞凌工具
英飞凌工具箱为我们的客户集成了有用的软件。产品开发请使用 SBC ConfigWizard。此外,还可以在英飞凌工具箱中找到 System Basis Chips 以及其他英飞凌设备的其他软件
英飞凌工具箱 可以在此下载:下载英飞凌工具箱
功能性安全应用(ASIL)中的 QM 部件
英飞凌的系统基础芯片是作为 QM 部件开发的,但仍然可以并且已经用于各种需要功能安全(ISO26262)的应用中,可满足高达 ASIL-D 级功能安全,例如但不限于变速器(ASIL-B)、电动驻车制动器(ASIL-C)、ADAS域控制(ASIL-D)或机箱域控制(ASIL-D)。
英飞凌为其汽车系统基础芯片(SBC)提供了以下设计支持:
- 拟合数据信息(ISO26262)
- 功能/块 vs 区域分解
如果需要这些数据,请您与当地的英飞凌合作伙伴联系,他们可以为您提供这些信息。