TLE8444SL
综述
TLE4207G是一款受保护的四路半桥IC,专为汽车和工业运动控制应用而设计。该单片芯片基于英飞凌智能混合技术 SPT,将双极和 CMOS 控制电路与 DMOS 功率器件相结合。直流电机可以在正向(顺时针)、逆向(逆时针),制动和高阻抗模式下驱动,而步进电机可以在无电流,负/正输出电流模式下驱动。通过与微控制器相连设备的标准并行接口,可轻易实现不同模式。PG-SSOP-24-7封装颇具优势,它节省了PCB板空间和成本。集成的短路和过温保护以及内置诊断功能,如过压和欠压锁定以及开路负载检测,可提高系统可靠性和性能。
特征描述
- 4个半桥电源输出(在Tj = 150°C时,RDS(ON)MAX=1.3Ω )
- 关断电流最低值为0.9A
- 半桥输出端的并行接口控制简单
- 反相和非反相输入,可最大限度地减少微控制器连接数
- 睡眠模式下电流消耗极低,最大电流仅( 5μA)
- 错误标志诊断
- 开启状态下,所有输出均有开路负载诊断
- 输出端可防止过电流
- 带有迟滞的过温保护
- 过电压和欠电压锁定
- 具有迟滞的 3.3V/5V 兼容输入
- 无交叉电流
- 内置续流二极管
- 热增强型封装(熔断引线)
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 小型封装有助于节省PCB面积
- 经过改善的过电压和欠点压锁定诊断以及开路负载检测,可提高系统的可靠性和性能
- 该设备还支持步进电机应用
潜在应用
- 适用于汽车和工业应用直流电机
- 汽车和工业应用中的步进电机(例如小型汽车或摩托车的怠速控制)
支持