TLE4729G
综述
TLE4729G 是一款双极性单片IC,用于驱动双极步进电机,直流电机和其他以恒定电流运行的电感负载。该产品引脚和功能完全兼容,电流编程与 TLE4728G 相反,带有附加的禁止功能。两个双极绕组的控制逻辑和功率输出级集成在一个芯片上,可允许在工作电压高达16 V时,以每相0.7 A的电流对电机进行开关控制。电流的方向和数值可通过单独的控制输入为每个相进行编程。四个电流程序输入全部为低时,该器件自动转至禁止模式。公共振荡器利用两个输出级的相位偏移产生电流控制和启动的计时。全桥配置中的两个输出级具有集成的快速续流二极管,并且没有交叉电流。该器件可在多个模式下由微处理器直接驱动,独立对各桥相位方向和电流控制进行编程。TLE4729G 通过两个错误输出指示器件发生故障。将控制输入设置为低复位错误标志,逐一重新激活各桥确定错误发生位置。
特征描述
- 2 × 0.7 A 全桥输出
- 集成驱动器,控制逻辑和电流控制(斩波器)
- 禁止模式下,超低电流消耗
- 快速续流二极管
- 最大电源电压 45 V
- 输出级无交叉电流
- 输出级的偏移相导通
- 所有输出均具有短路保护
- 过载、开路负载、过温错误标志
- SMD 封装 PG-DSO-24-16
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 通过状态标志进行诊断,检测短路和过温
潜在应用
- 适用于汽车和工业应用步进电机
- 怠速控制
- 车灯高度
支持