TLE4209G
综述
TLE4209G 是受保护的 H 桥驱动器,设计适用于汽车手动车灯控制和具有直流有刷电机负载的工业伺服控制应用。该器件采用英飞双极型高压电源技术DOPL建成。标准增强型电源PG-DSO-14-22封装可满足应用要求,节省了PCB板空间和成本。封装无铅无卤素。伺服环路参数正负迟滞、正负死区和角度放大可通过外部电阻编程。内部容器比较器控制输入线。发生对地短路、对电源电压短路和断线时,TLE4209G 会立即停止电机(制动)。此外,内置过电压和欠电压锁定、短路保护和过温保护使该器件适用于各种汽车和工业应用。
特征描述
- 针对手动车灯控制应用进行优化
- 连续输出电流高达0.7 A.
- 低饱和电压;典型值1.6 V @ 25 °C; 0.7 A
- 输出端短路保护
- 具有滞后的过温保护
- 过电压和欠电压锁定
- 内置箝位二极管
- 增强 SMD 功率封装
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 放大和变角可通过外部电阻调节
- 范围输入为参考电位计提供短路保护
潜在应用
- 使用伺服电机调节垂直车灯高度
- 小型伺服电机应用
支持