TCA3727G
综述
TCA3727G是一款双极性单片IC,用于驱动双极步进电机,直流电机和其他以恒定电流运行的电感负载。两个双极绕组的控制逻辑和功率输出级集成在一个芯片上,可允许在工作电压高达50 V时,以每相0.75 A的电流对电机进行开关控制。电流的方向和数值可通过单独的控制输入为每个相进行编程。公共振荡器利用两个输出级的相位偏移产生电流控制和启动的计时。全桥配置中的两个输出级具有集成的快速续流二极管,并且没有交叉电流。逻辑电路可单独通过5 V电压,或者通过串联电阻和集成的Z二极管从电机供电电压中获得。该器件可由微处理器直接驱动,所有模式都可以从全步进到半步到小步。
特征描述
- 2×0.75 A/ 50 V输出
- 集成驱动器,控制逻辑和电流控制(斩波器)
- 快速续流二极管
- 最大电源电压 52 V
- 输出无交叉电流
- 输出级的偏移相导通
- 用于逻辑电源的Z二极管
- 待机电流消耗低
- 全步,半步,四分之一步,小步
- 环保产品(符合 RoHS)耐热增强型SO封装
- AEC 认证
优势
- 宽供电电压范围允许在不同市场(例如工业)使用
潜在应用
- 工业应用中的步进电动机(例如冷却)
支持