IRMCF188
综述
PMSM/BLDC motor & PFC controller with additional 8-bit microcontroller
iMOTION™ IRMC motor & PFC controller with Motion Control Engine (MCE 1.0) and 8051 MCU in QFP-64 package. The IRMCF188 is a flexible control solution for variable speed drives including power factor correction (PFC) based on a dual core device.
The motor and PFC controller performs sensor less field oriented control (FOC) for a variable speed drive based on a permanent magnet synchronous motor (PMSM) in parallel with a boost PFC. The integrated MCU is based on an 8-bit 8051 core and is used to implement customer functionality.
特征描述
- 运动控制引擎(MCE) - 经过实地验证的计算引擎,用于实现高效正弦无传感器电机控制
- MCU 8051,功率 30MHz
- 带单路或双路分流电流反馈内置支持
- 损失最小化空间向量 PWM
- 内置数字和模拟外设
- UART 串行接口
- 额外的模拟和数字应用 IO
- 集成保护特性
- JTAG 接口
- 64KB 内存
- QFP64 封装
优势
- 快速电机控制方案
- 基于 MCE 的即用算法
- 正弦 PMSM FOC 控制
- 电机参数易设置
- 使用集成 MCU 增加灵活性
- 集成交流/直流转换器、运算放大器和比较器
- 单路或支路分流
- 内部振荡器
- 实现了额外的升压 PFC 控制
- 与 CIPOS™ IPM联合使用效果极佳
潜在应用
软件和工具
重要事项:
99 系列安装程序将为几个 iMOTION™ 评估板安装一个支持包。在安装程序中,您会发现控制板 Eval - M1 - 099 M 以 IRMP 0199 - 1 - D的名称列出。
视频
支持