IRMCF143
综述
PMSM/BLDC motor controller with additional 8-bit microcontroller
iMOTION™ IRMC motor controller with Motion Control Engine (MCE 1.0) and 8051 MCU in QFP-64 package. The IRMCF143 is a flexible control solution for variable speed drives based on a dual core device. The motor controller performs sensor less field oriented control (FOC) for a variable speed drive based on a permanent magnet synchronous motor (PMSM). The integrated MCU is based on an 8-bit 8051 core and is used to implement customer functionality.
特征描述
- 运动控制引擎(MCE) - 经过实地验证的计算引擎,用于实现高效正弦无传感器电机控制
- MCU 8051 功率 30MHz
- 支持带霍尔效应位置传感器初始化功能的增量式编码器
- 内置数字和模拟外设
- UART & I2C 串行接口
- 额外的模拟和数字应用 IO
- 集成保护特性
- JTAG 接口
- 64KB 闪存
- 与 IRMCK143兼容的 QFP64 引脚
优势
- 快速电机控制方案
- 集成正弦 FOC 控制
- 支持伺服驱动器
- 电机参数易设置
- 使用集成 MCU 增加灵活性
- 集成交流/直流转换器、运算放大器和比较器
- 单路或支路分流
- 内部振荡器
- 速度范围非常宽
- OTP 版适用于大批量生产
潜在应用
软件和工具
重要事项:
99 系列安装程序将为几个 iMOTION™ 评估板安装一个支持包。在安装程序中,您会发现控制板 Eval - M1 - 099 M 以 IRMP 0199 - 1 - D的名称列出。
视频
支持