IMM102T-015M
综述
带有PMSM/BLDC电机控制器和PFC控制器以及MOSFET功率级的IPM
IMM102T-015M是一个iMOTION™ IPM,它采用12x12 mm PQFN封装,集成了MCE 2.0电机控制器和PFC控制器以及带有500 V / 6 Ω RDS(on)MOSFET的三相逆变器。
特征描述
- 高效三相电机控制
- 灵活的感测选项(单路/支路分流、无传感器、霍尔传感器)
- 电机参数存储
- 多重保护功能
- 集成PFC控制
优势
- 最短的上市时间
- 无需开发软件
- 无需设计逆变器硬件
- 轻松进行参数设置和调校
- 最经济的物料清单成本
- 降低物料清单成本和缩小PCB尺寸
无传感器FOC算法
无需额外PFC控制器
- 降低物料清单成本和缩小PCB尺寸
- 通过脚本为客户增加灵活性
- 三相逆变器的最小PCB尺寸
- PQFN 12x12mm
- 无需高达80W的散热器
图表
软件和工具
视频
iMotion™ IMM100 StarterKit
支持