IMD110 Family
iMOTION™ IMD110 驱动器 —— 结合栅极驱动器和稳压器的电机/PFC 控制器
iMOTION™ IMD110是一系列高度集成的 IC,用于控制三相电机。该器件将电机控制器与高压三相栅极驱动器、稳压器相结合。我们交付的驱动器为即用型解决方案,可直接用于电机和(可选)PFC 控制;其具有集成的脚本引擎,可为众多不同的应用带来灵活性。该系列采用英飞凌经过现场验证的最新一代运动控制引擎(MCE 2.0),可实现磁场定向控制(FOC);并采用了空间矢量PWM技术,助力实现最高能效。MCE 集成多种保护功能,如过压和欠压保护、过流保护、转子锁定等。
所有 IMD110 器件都支持 IEC/UL 60335-1(“B类”)所规定的功能安全要求。
选择 iMOTION™ 系列之一,获取更多信息
IMD110 驱动器,是即用型电机控制器与SOI栅极驱动器的完美结合。该器件可与几乎任何低、高压MOSFET或IGBT相结合,以打造出紧凑的驱动解决方案。完整的保护功能,以及更大的电气间隙和爬电距离,使得IMD110成为一个高度稳定、可靠的驱动器系列。
| 特征描述 | 优势 | 应用领域 |
|
|
|
您可能对此也感兴趣
白皮书:全新小家电市场中的功率器件选择
更高能效,外观时尚,易于清洁和密封表面等等只是工程师在小家电设计中必须考虑到的部分特征。 英飞凌针对两个关键领域提供解决方案 采用IPD Protect的感应加热——该器件是一个与保护栅极驱动器封装在一起的RC-H5 IGBT,以及电机控制解决方案——该解决方案使用我们的节能型集成功率器件CIPOS智能功率模块和iMOTION集成设计平台
深入探索更多有关小家电市场不断变化的趋势以及在此白皮书中实现解决方案的更多信息!
State of the art sensorless algorithm for permanent magnet motor control is described in this video. Common pitfalls of sensorless control, such as a non-controlled startup are easily avoided with the Motion Control Engine (MCE) inside infineon iMOTION devices. A clean startup, without vibrations and oscillations is demonstrated with a low inertia fan motor.
KEWAZO携手英飞凌成功开发出世界首款现场施工机器人。KEWAZO的支架式机器人有助于避免人身安全风险,大幅节省劳动力成本,以及将装配速度加快40%以上。